text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54171LB-RT

Description:  BOITE OCTO 2-1/8 PO NMD90 SUPPORT

CUP: 622538129789

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Boîte octogonale 4 pouces 2-1/8 pouces de profond capacité 21 pouces cube. Équerre de fixation. (Avec pointes de fixation et guides de positionnement). Emballage de 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un luminaire ou servir de boîte de jonction.
  • Avec support latéral pour les colombages en bois.

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

21 pouces cube

Classifications

Marque de produit

Iberville

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 2-1/8 pouces profondeur