text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54171 1/2 3/4

n° de catalogue : 541711/23/4

Description:  BTE OCTO 4PO 2-1/8 PROF DEB 1/2-3/4

CUP: 785991172553

Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 2-1/8 pouces de profond. Capacité 22,5 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage avec conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

22,5 pouces cubes

Construction

Emboutie

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant