Alternate Catalog No. : 54171 1
n° de catalogue : 541711
Description: BTE OCTO 4PO 2-1/8 PROF DEB 1PO
CUP: 785991172652
Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 2-1/8 pouces de profond. Capacité 22,5 pouces cubes. Débouchures 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
22,5 pouces cubes |
Construction |
Emboutie |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969, CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces de diamètre x 2-1/8 pouces profondeur |