text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54165UF

Description:  COSSE 1 TROU CU 45 DEG

CUP: 786210647289

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 3/0 AWG. Code de matrice 50, code couleur orange. Languette 45 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descriptors

Category

Cable or wire lug

Specifications

Cable Size

3/0 AWG

Number Of Holes

1

Voltage Rating

35 kV

Insulation

None

Material

Copper

Color

Orange

Classifications

Brand Name

Color Keyed / Blackburn

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Stud Size

1/2 in

ETIM EC001051 Tube cable lug for copper conductors

Connecting angle

45°

Slender flange model

N

Insulated

N

With sight-hole

Y

Material

Copper

Surface protection

Tinned

Number of mounting holes

1

AWG size

Other

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici