n° de catalogue : 54158NT
Description: COSSE 1 TR CU 2/0 AWG 5/16PO ETROIT
CUP: 786210079042
Copper One-Hole Lug, Standard Barrel - Narrow Tongue, Max 35kV, Wire Size 2/0 AWG, 5/16 Inch Bolt Size, Tin Plated, Die Code 45, Die Color Code Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
2/0 |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Montage |
À vis |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
5/16 pouce |