text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54157UB

Description:  COSSE 1 TROU 90 DEG 1/4 PO

CUP: 786210297675

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 2/0 AWG. Code de matrice 45, code couleur noir. Languette 90 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

2/0

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 004503369 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

PL-029 Sta-Kon Non-Insulated Power Accessories

PL-029 Dragon Tooth Magnet Wire Termination Systems

PL-029 Sta-Kon Vinyl Insulated Power Accessories – Brass and Silver

PL-029 Sta-Kon nylon insulated power accessories – brass and silver

PL-029 Sta-Kon Nylon Insulated Power Accessories – Brass and Bronze

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici