n° de catalogue : 54157NTUB06T
Description: 2/0 CU ETROITE 1TR 90D 3/8 TOP
CUP: 786210337388
Copper One-Hole Lug, 90 Degree Bend Standard Barrel - Narrow Tongue, Top Stacking, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 2/0 AWG, 3/8 Inch Bolt Size, Tin Plated, Die Code 45, Die Color Code Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
2/0 |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |