text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54157NTUB06B

Description:  1 TR CU DOUILLE ETROITE 90G 3/8 BTM

CUP: 786210337371

Copper One-Hole Lug, 90 Degree Bend Standard Barrel - Narrow Tongue, Bottom Stacking, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 2/0 AWG, 3/8 Inch Bolt Size, Tin Plated, Die Code 45, Die Color Code Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

2/0

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce