n° de catalogue : 54155UB
Description: COSSE 1 TROU CU 90 DEG
CUP: 786210148311
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 1/0 AWG. Code de matrice 42, code couleur rose. Languette 90 degrés.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
1/0 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rose |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |