text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54155BT

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUIL STD EMP HAUT

CUP: 786210884899

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 1/0 AWG. Code de matrice 42, code couleur rose. Languette non trouée.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

1/0 AWG

Nombre de trous

0

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici