Alternate Catalog No. : 54151 L 1/2
n° de catalogue : 54151L1/2
Description: OCTOBOX 15.8C 1/2KO STL L-BRKT
CUP: 785991170450
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Capacité 15,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Avec équerre en L.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
15,8 pouces cubes |
Construction |
Emboutie |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur |