text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54151L-EP30

Description:  BTE OCTOGONALE 54151L CTN/30

CUP: 622538130112

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Boîte octogonale 4 pouces 1-1/2 pouces de profond capacité 15 pouces cube. Guides de positionnement en retrait de 1/2 pouce. Emballage de 30.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un luminaire ou servir de boîte de jonction.
  • Avec pointes de fixation au gypse de 1/2 pouce.

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 1-1/2 pouces profondeur