text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54151CFB-BHL-OW

Description:  CEILING FAN BX W/HANGER, OLD WORK

CUP: 785991026177

Octagon Ceiling Fan Box, 15.8 Cubic Inches, 4 Inch Diameter x 1-1/2 Inches Deep, 1/2 Inch Knockouts, Pre-Galvanized Steel, Drawn Construction, with Non-Metallic Cable Clamps (C-5) and Old Work Bar Hanger with 16 Inch to 24 Inch Length, For use with Non-Metallic Sheathed Cable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Extensible pour espacement des solives de 16 à 24 pouces

Application

Pour usage câble sous gaine non métallique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15,8 pouces cubes

Construction

Emboutie

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant