text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54151 CFB

n° de catalogue : 54151CFB

Description:  BTE OCTO 4PO VENT 15.8 PO CU DEB1/2

CUP: 785991170542

Boîte octogonale pour ventilateur en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Capacité 15,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage avec conduits et câble sous gaine non métallique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15,8 pouces cubes

Construction

Emboutie

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969, CSA 5043
UL E2969, CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant