Alternate Catalog No. : 54151 1/2 3/4CN
n° de catalogue : 541511/23/4CN
Description: BTE OCTO 4 PO P-GALV DEB 1/2-3/4PO
CUP: 785991169324
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Capacité 15,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Avec vis de mise à la terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
15,8 pouces cubes |
Construction |
Emboutie |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur |