text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54151 1/2 & 3/4

n° de catalogue : 541511/23/4

Description:  BTE OCTO 4PO DEBOUCHRE 1/2 ET 3/4PO

CUP: 785991169058

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Capacité 15,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage avec conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15,8 pouces cubes

Construction

Emboutie

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant