n° de catalogue : 54142UB
Description: COSSE 1 TROU CU 90 DEG
CUP: 786210128078
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 5/16 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #2 AWG. Code de matrice 33, code couleur brun. Languette 90 degrés.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Calibre de câble |
#2 AWG |
|
Nombre de trous |
1 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Brun |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Taille du goujon |
5/16 pouce |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |