text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54139UBB

Description:  COSSE 1 TROU CU 90 DEG EMP BAS

CUP: 786210869988

Copper One-Hole Lug, 90 Degree Standard Barrel - Bottom Stacking, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size #4 AWG, 5/16 Inch Bolt Size, Tin Plated, Gray 29
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#4 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

5/16 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant