n° de catalogue : 54134NP
Description: COSSE 1 TROU DOUILLE STD NICKEL
CUP: 786210906034
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon #10. Calibre de fils, câble ordinaire : #6 AWG. Code de matrice 24, code couleur bleu. Fini nickel.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |