text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54122-TB

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE REG

CUP: 786210541228

Cosse à un trou. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calibre de fils ordinaire 700 kcmil. Grosseur de boulon 5/8 pouce. Code de matrice 99, code couleur rose.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

700 kcmil

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Rose

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

5/8 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici