n° de catalogue : 5411506T
Description: COSSE 1 TROU CU EMPILAGE HAUT
CUP: 786210920535
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 350 kcmil. Code de matrice 71, code couleur rouge. Empilage haut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Nombre de trous |
1 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Rouge |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
|
Taille du goujon |
3/8 pouce |