text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54108NTUB

Description:  COSSE 1 TROU CU 90 DEG ETROITE

CUP: 786209989215

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #1 AWG. Code de matrice 37, code couleur vert. Languette étroite 90 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#1 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici