n° de catalogue : 54106NP
Description: COSSE 1 TROU DOUILLE STD NICKEL
CUP: 786210331966
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #4 AWG. Code de matrice 29, code couleur gris. Fini nickel.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |