text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54105I

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE ISOLE

CUP: 786209936318

Cosse isolée à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #6 AWG. Code de matrice 24, code couleur bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Translucent nylon insulator provides easy viewing of die code/color.
  • Variety of options available - finish, tongue width and angle, bolt hole size/ spacing and more.
  • Easy to install with standard Color-Keyed compression tools.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

Nylon

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici