n° de catalogue : 54104UB
Description: COSSE 1 TROU CU DOUILLE REG 90
CUP: 786210869698
Cosse à un trou en cuivre. Douille standard à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon #8-#10 pouce. Code de matrice 21, code couleur rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#8 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |