n° de catalogue : 540500
Description: EPISSURE EN PARALLELE CU
CUP: 786209923684
Épissure en parallèle en cuivre. Gamme en mils circulaires 478000 / 600000 Gamme de fils minimum 400 et (3) #6, maximum 250 et (13) #6.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accomodates multiple wire sizes from 22 AWG to 500 kcmil for application flexibility. Easy to install with standard compression crimp tools.
- Chamfered barrel ends eliminate high-voltage corona and partial discharge failures. 99.9 percent pure copper for low resistance and high conductivity - tin-plated for corrosion resistance.
- Application Tools: TBM8750M1, TBM8750BSCR
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Polyvalente, elle convient à toute une gamme de calibres de fils de 22 AWG à 500 kcmil. Installation facile à l’aide d’outils standard de compression. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |