text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 540 3/8

n° de catalogue : 5403/8

Description:  BRIDE DE FIXATION LATERALE

CUP: 616013289518

Bride de fixation latérale pour poutres, hauteur de 2 pouces, longueur de base de 1-7/8 pouce, largeur de 7/8 pouce, trou pour boulon de 7/16 pouce, en acier, pour tiges de 3/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

For use with hanging rod.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2 po

Largeur

7/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici