text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 540 1/2 HDG

n° de catalogue : 5401/2HDG

Description:  BRIDE DE FIXATION LATERALE

CUP: 616013125502

Bride de fixation latérale pour poutres, hauteur de 2 pouces, longueur de base de 1-7/8 pouce, largeur de 1-5/8 pouce, trou pour boulon de 9/16 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud, pour tiges de 1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier

Application

For use with Hanging Rod

Spécifications

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici