text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54007-TB

Description:  EPISS BOUT A BOUT CU 600V A 35KV

CUP: 786210540078

Épissure bout à bout en cuivre, applications maximale de 35 kV de couleur brun. Calibre de câble #2 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
  • Application Tools: 13100A, TBM15I, TBM14M

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.

Application

Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 AWG

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Brun

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici