text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 540010

Description:  EPISSURE EN PARALLELE CU

CUP: 786209923615

Épissure en parallèle en cuivre. Gamme en mils circulaires 83700 / 119500 Gamme de fils minimum (6) #8, maximum (2) #4 et (1) #6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accomodates multiple wire sizes from 22 AWG to 500 kcmil for application flexibility. Easy to install with standard compression crimp tools.
  • Chamfered barrel ends eliminate high-voltage corona and partial discharge failures. 99.9 percent pure copper for low resistance and high conductivity - tin-plated for corrosion resistance.
  • Application Tools: TBM8750M1, TBM8750BSCR

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Polyvalente, elle convient à toute une gamme de calibres de fils de 22 AWG à 500 kcmil. Installation facile à l’aide d’outils standard de compression.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Tension nominale

600 V

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici