text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 540-41132

Description:  CBL TIE 40LB 11IN GRAY NYL

CUP: 786210066387

Attache pour câbles en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 284,4 mm (11,19 pouces), largeur de 3,71 mm (0,146 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Application

Pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F). Pour applications intérieures.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Gris

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

40 livres/180 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL/EN/CSA62275 Type 2/21 conforme pour plénum AH-2
UL/EN/CSA62275 Type 2/21 conforme pour plénum AH-2

Dimensions

Largeur

0,146 pouce , 3,71 millimètres

Longueur

11,08 pouces , 284,4 millimètres

Épaisseur

0.05 In , 1.31 mm