text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54-572P

Description:  BOULON MECANIQUE TETE RONDE

CUP: 786210203485

Boulon mécanique à tête ronde de grosseur 1/4 - 20 x 3/4 pouce en acier.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accurate, uniform threads

Descripteurs

Catégorie

Boulons pour structures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Type de tête

Round

Nombre d'écrous

0

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur

3/4 in

Grosseur

1/4-20