text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54-541P

Description:  BOULON MECANIQUE TETE RONDE

CUP: 786210203560

Boulon mécanique à tête ronde de grosseur 8 - 32 x 1/2 pouce en acier.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boulons pour structures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Type de tête

Round

Nombre d'écrous

0

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur

1/2 in

Grosseur

8-32