n° de catalogue : 53964
Description: CONN BIDIR DOUILLE REG 600V A 35KV
CUP: 786210539645
Connecteur bidirectional à douile standard en cuivre forgé à conductivité élevée, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu"à 35 kV. Jeu de matrice 62, code de couleur jaune. Longueur 2.13 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost. |
Application |
Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥ |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |