text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5366-HM

Description:  5366

CUP: 783786767212

Bronze Multi-Port Connector, 3-1/2 inch long x 13/16 inch wide. (4) Taps 1/2-20 UNF-2B. Conductor Size 2/0 to #6 AWG. Includes (4) Stainless Steel Screws 1/2-20 x 1 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant