text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5357SST6-6HT

Description:  RAC ETANCHE INOX 316 2PO 90DEG

CUP: 786210081151

Corrosive environments can cause traditional metallic fittings to corrode and require replacement. The new stainless steel T&B Liquidtight Fittings are constructed of type 316 stainless steel to resist corrosion, all while offering high strength, UV resistance, and extreme performance up to 150 Degrees Celsius.

Raccord étanche de 2 pouces pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, Longueur 5,51 pouces/139,95mm, Largeur 3,05 pouces/77,47mm, Hauteur 4,75 pouces/120,65mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, Acier inoxydable 316 avec cône de terre durci
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici