text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5357SST6-6

Description:  2 90 DEG 316 SS LT W/SS GCONE

CUP: 786210081083

Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion, tout en offrant une grande solidité, une résistance aux UV et des performances extrêmes jusqu'à 105 degrés Celsius.

2 Inch Liquidtight Fitting for Flexible Metallic Conduit, 90 Degree, High UV Resistance, NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X, Length 5.51 Inches/139.95mm, Width 3.05 Inches/77.47mm, Height 4.75 Inches/120.65mm, Temperature Range 0 to 105 Degrees C, 316 Stainless Steel Body and Ground Cone
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Body and Ground Cone

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici