n° de catalogue : 5355SST6-6
Description: 1 1/4 90 DEG 316 SS LT W/SS GCONE
CUP: 786210081069
Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion, tout en offrant une grande solidité, une résistance aux UV et des performances extrêmes jusqu'à 105 degrés Celsius.
- NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
- Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings |
Application |
Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure |
Spécifications
Matériau |
316 Stainless Steel Body and Ground Cone |
Fini |
Aucun |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
3, 3R, 4, 4X |
Isolation |
Y |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |