text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5353SST6HT

Description:  RACC ETCH INOX 316 90DEG 3/4PO

CUP: 786210080970

Corrosive environments can cause traditional metallic fittings to corrode and require replacement. The new stainless steel T&B Liquidtight Fittings are constructed of type 316 stainless steel to resist corrosion, all while offering high strength, UV resistance, and extreme performance up to 150 Degrees Celsius.

Raccord à angle de 90 degrés étanche en acier inoxydable 316. Grosseur 3/4 pouce. Haute température.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Body and Ground Cone

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant