text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5353-PT

Description:  RAC ISOL MET FLEX ETCH 90D QC 3/4PO

CUP: 786209696670

Raccord à 90 degrés isolé, étanche aux liquides, en fonte malléable. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High performance and pull-out strength
  • Installs up to 3 times faster
  • No disassembly required

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Innovative Labor-Saving Design, Simple Push-In Connection

Application

For Liquid and Dust-Tight Connections Between Flexible Jacketed Metallic Conduit and a Box or an Enclosure

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici