n° de catalogue : 5353
Description: RAC CON MET FLEX ETCH 90D-FON 3/4PO
CUP: 786210053530
Raccord coudé à 90 degrés isolé en fonte malléable pour conduits métalliques flexibles étanches. Grosseur de manchon et de conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Installation rapide ne demandant qu’un faible effort de couple.
- Servent à créer un lien positif entre le conduit et le boitier ou l’enceinte.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Utilisés dans les installations de canalisations métalliques flexibles exposées à de l’humidité de façon constante ou intermittente, en emplacements intérieurs ou extérieurs. |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Électrogalvanisation et revêtement de chromate |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |