text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5352SST6-FB

Description:  INOX 1/2PO,90DEG,NPT,AGRO ALIM

CUP: 782980007568

Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable avec kits de joints pour l'agroalimentaire sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion. Ils peuvent être utilisés dans les applications NSF « zone d'éclaboussures » et sont conçus de façon hygiénique pour aider à sceller efficacement les filetages exposés et les fissures, tout en offrant une grande robustesse, une résistance aux UV et une performance extrême jusqu'à 105 degrés Celsius.

Raccord 1/2po pour CFME, 90deg, UL/CSA, haute résistance aux UV, NEMA 4, 4X, 12, IP66, IP67, IP68, IP69, L 2.13po/54mm, Larg 1.28po/32.6mm, H 1.56po/39.7mm, temp 0 à 105 C, inox 316 avec cône MALT durci, isolé, joints d'étanchéité pour agroalim.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Conforme aux normes UL 514B et CSA C22.2 n° 18.3 pour les raccords étanches aux liquides.
  • NEMA 4, 4X, 12 and IEC IP66, IP67, IP68, IP69.
  • Conforme aux exigences NSF/ANSI 169 pour les installations en « zone d'éclaboussures ».
  • Types de raccords NPT.
  • Conception hygiénique, les cônes de mise à la terre Safe-Edge® assurent une liaison supérieure.
  • Idéal pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, pétrochimiques, de traitement des eaux usées, d'eau salée et autres environnements corrosifs.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Plus solides et plus résistants aux UV que les raccords non métalliques

Application

Raccordement d'un conduit métallique flexible étanche à une boîte ou une enceinte

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

4, 4X, 12, IP66, IP67, IP68, IP69

Isolation

Oui

Cote de température

105 °C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant