text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5352GRX

Description:  RACC ISOLE M.A.L.T. 90D ACIER 1/2PO

CUP: 786210741765

Raccord de mise à la terre isolé pour conduits métalliques flexibles étanches 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Avec cosse à entrée latérale.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ability to install quickly with low torque effort

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

To positively bond conduit to box or enclosure

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E3060

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant