n° de catalogue : 53523
Description: CONN BIDIRECT ULTRA ROB CU MOULE
CUP: 786210535234
- Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
- Satisfies requirements of NEC250-81 and 250-91 for connecting to the grounding electrode system.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost. |
Application |
Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥ |
Spécifications
Calibre de conducteur |
750 |
Matériau |
Cuivre moulé |
Fini |
étamé |
Couleur |
Violet |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |