text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5351SST6HT

Description:  RACC ETANCHE 90D INOX 316 3/8PO HT

CUP: 786210080956

Corrosive environments can cause traditional metallic fittings to corrode and require replacement. The new stainless steel T&B Liquidtight Fittings are constructed of type 316 stainless steel to resist corrosion, all while offering high strength, UV resistance, and extreme performance up to 150 Degrees Celsius.

Raccord étanche de 3/8 de pouce pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,14 pouces/54,36mm, largeur 1,14 pouces/28,96mm, hauteur 1,87 pouces/47,50mm, plage de température 0 à 150 degrés C, corps et cône de terre en acier inoxydable 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Body and Ground Cone

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici