text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5351SST6

Description:  RACC ETANCHE 90D INOX 316 3/8PO

CUP: 786210080857

Corrosive environments can cause traditional metallic fittings to corrode and require replacement. The new stainless steel T&B Liquidtight Fittings are constructed of type 316 stainless steel to resist corrosion, all while offering high strength, UV resistance, and extreme performance up to 105 Degrees Celsius.

Raccord étanche de 3/8 de pouce pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL/CSA, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,14 pouces/54,36 mm, largeur 1,14 pouces/28,96 mm, hauteur 1,87 pouces/47,50 mm, plage de température de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de mise à la terre durci
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • CSA and UL Listed
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici