text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 53512

Description:  CONN BIDIRECT ULTRA ROB CU MOULE

CUP: 786210535128

Connecteur bidirectionnel ultra robuste en cuivre moulé fini electroétamage. Calibre de câble 4/0 AWG, code de matrice 66.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
  • Satisfies requirements of NEC250-81 and 250-91 for connecting to the grounding electrode system.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.

Application

Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Matériau

Cuivre moulé

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici