text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 534MPXT/900983

Description:  MA PLUG 50A 3P4W 250V

CUP: 708917270393

Plug Assembly - Rating 50 A, 3 Pole 4 Wire, 250V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

50

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E47956
UL E47956