n° de catalogue : 5346SST6HT
Description: RACC ETANCHE 45D INOX 316 1-1/2PO
CUP: 786210080611
Corrosive environments can cause traditional metallic fittings to corrode and require replacement. The new stainless steel T&B Liquidtight Fittings are constructed of type 316 stainless steel to resist corrosion, all while offering high strength, UV resistance, and extreme performance up to 150 Degrees Celsius.
- NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
- Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings |
Application |
Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci |
Fini |
Aucun |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
3, 3R, 4, 4X |
Isolation |
Y |
Cote de température |
150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |