n° de catalogue : 5346SST6-FB
Description: INOX 1-1/2PO,45DEG,NPT,AGRO ALIM
CUP: 708917406471
Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable avec kits de joints pour l'agroalimentaire sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion. Ils peuvent être utilisés dans les applications NSF « zone d'éclaboussures » et sont conçus de façon hygiénique pour aider à sceller efficacement les filetages exposés et les fissures, tout en offrant une grande robustesse, une résistance aux UV et une performance extrême jusqu'à 105 degrés Celsius.
- Conforme aux normes UL 514B et CSA C22.2 n° 18.3 pour les raccords étanches aux liquides.
- NEMA 4, 4X, 12 and IEC IP66, IP67, IP68, IP69.
- Conforme aux exigences NSF/ANSI 169 pour les installations en « zone d'éclaboussures ».
- Types de raccords NPT.
- Conception hygiénique, les cônes de mise à la terre Safe-Edge® assurent une liaison supérieure.
- Idéal pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, pétrochimiques, de traitement des eaux usées, d'eau salée et autres environnements corrosifs.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Plus solides et plus résistants aux UV que les raccords non métalliques. |
Application |
Raccordement d'un conduit métallique flexible étanche à une boîte ou une enceinte. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci |
Fini |
Aucun |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
4, 4X, 12, IP66, IP67, IP68, IP69 |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
105 °C |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |